Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

EXO NEXO Pro T4

Numero articolo: 18.06.02.00688

Sistema di assistenza indossabile per sostenere i muscoli durante attività faticose

Industrie: Legno | Logistica | Metallo

Dati di costruzione
Attributo Valore
Altezza (max.) 200  cm
Altezza (min.) 170  cm
L 800  mm
B 500  mm
H 270  mm
Dimensions L, l et H correspondent aux dimensions de l'emballage

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello