Schmalz

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

  • NEW

EXO NEXO Pro T4

Part no.: 18.06.02.00688

Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities

Industries: Logistics | Metal | Wood

Design Data
Attribute Value
Height (max.) 200  cm
Height (min.) 170  cm
L 800  mm
B 500  mm
H 270  mm
Dimensions L, W, and H refer to the packed dimensions
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico