Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

EXO NEXO Pro T4

Część nr.: 18.06.02.00688

Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities

Branże: Drewno | Logistyka | Metal

Dane projektowe
Atrybut Wartość
Height (max.) 200  cm
Height (min.) 170  cm
L 800  mm
B 500  mm
H 270  mm
Wymiary L, W i H odnoszą się do wymiarów opakowania

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka