Schmalz

  • NOWY

Egzoszkielety zginające tułów NEXO Pro

Ergonomiczne wsparcie przy czynnościach związanych z podnoszeniem

Egzoszkielet zginający tułów NEXO Pro zapewnia ukierunkowane odciążenie dolnej części pleców podczas podnoszenia ciężarów. Dzięki temu różne zadania można wykonywać w sposób efektywny i chroniący zdrowie.

ZAMÓW INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ JUŻ TERAZ!
Wysoka użyteczność

Intuicyjna regulacja bez użycia narzędzi zapewnia maksymalny komfort: wszystkie paski i elementy sterujące są łatwo dostępne i można je regulować niezależnie. Nasz egzoszkielet można założyć w zaledwie kilka sekund i od razu jest gotowy do użycia

Ergonomiczne wsparcie

System zapewnia wsparcie podczas czynności wymagających wysiłku fizycznego i zmniejsza kompresję pleców nawet o 30 %, nie powodując przy tym dodatkowego ucisku na kręgosłup

Z możliwością dostosowania

Siłę i czas aktywacji można elastycznie dostosować do szerokiego zakresu aplikacji. Dostępne są również dwa rozmiary

Elementy tekstylne nadające się do prania i przepuszczające powietrze

Wymienne elementy tekstylne umożliwiają higieniczne ponowne wykorzystanie, pozwalają obniżyć koszty i wspierają zrównoważony rozwój

Projekt
  • Kamizelka ergonomicznie projektowana (1) wyposażona w różne opcje regulacji zapewniające wygodne dopasowanie
  • Rama (2) z wbudowanymi elementami wspierającymi
  • Indywidualnie regulowany pas biodrowy (3)
  • Moduł sterujący służący (4) do włączania i regulacji funkcji wspomagania
  • Wyściełana orteza na nogę (5) zapewniająca wsparcie
Informacje dotyczące zamawiania

Informacje dotyczące zamawiania

Egzoszkielety są dostępne w dwóch rozmiarach: rozmiar T3 dla osób o wzroście do 175 cm oraz rozmiar T4 dla osób o wzroście od 170 cm w górę

Dane techniczne
  • Pasywny egzoszkielet o stabilnej konstrukcji
  • Wspiera pracę mięśni dolnej części pleców
  • Obciążenie pleców mniejsze nawet o 30%
  • Waga ok. 5 kg
Branże
  • Drewno
  • Logistyka
  • Metal

Filmy wideo

Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.

Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.

Filtruj wyniki

Height (min.)
Height (max.)
Etykietowanie
Industry sector

1 - 2 z 2 wyników

  • NOWY
EXO NEXO Pro T4

Część nr.: 18.06.02.00688

Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities

Branże: Drewno | Logistyka | Metal

  • NOWY
EXO NEXO Pro T3

Część nr.: 18.06.02.00544

Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities

Branże: Drewno | Logistyka | Metal

ZAMÓW INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ JUŻ TERAZ!

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka