- YENI
Parça no.: 13.05.01.00033
Hand-held, battery-operated lifting device for handling absorbent workpieces
| Versiyon tasarımı | MAX |
| İnşaat | Pompa |
| Uzunluk L | 309 (mm) |
| Genişlik B | 173 (mm) |
Benzer cihazlara göre dört kat daha hızlı vakumlama sağlayan vakumlu kaldırıcı hemen kullanıma hazırdır
Sezgisel tek düğmeli kontrol, rahat operasyon ve iş parçalarının hızlı yerleştirilmesini sağlar
Hızlı değiştirme sistemi, vantuz plakalarının ve teçhizatın aletsiz değiştirilmesi sayesinde her uygulama için doğru çözümü sunar
Pille çalışan vakumlu kaldırıcı, kablosuz ve esnek taşıma sağlar. CAS ittifakının bir parçası olarak, yüksek kaliteli, standartlaştırılmış ve çapraz ürün çalışması sağlanır
Merkezi kontrol sistemi, birden fazla cihazın verimli ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlar

| Tip | Tahliye zamanı min. [sn] | maks. Vakum ses seviyesi [db(A)] | maks. Vakum [mbar, rel] | maks. Vakum kapasitesi [sl/dak] | Ağırlık [kg] | maks. Kaldırma kapasitesi [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gripster max | 2 | 60 | 750 | 15 | 1,7 | 120 | 60 |
1 sonuçtan 1 - 1'si

Parça no.: 13.05.01.00033
Hand-held, battery-operated lifting device for handling absorbent workpieces
| Versiyon tasarımı | MAX |
| İnşaat | Pompa |
| Uzunluk L | 309 (mm) |
| Genişlik B | 173 (mm) |
Daha fazlasını keşfedin. Daha fazlasını anlayın.
Daha derine inmek ister misiniz? Uygulamalar, avantajlar ve sıkça sorulan soruların en önemli yanıtları hakkında daha fazla bilgi edinin. Sonraki adımlarınız için size güven veren kapsamlı bir bakış açısı kazanın. Emme kaldırıcı Gripster ile şirketinizde nelerin mümkün olabileceğinden ilham alın.