Parça no.: 10.01.01.01138
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
Boyut | 400 |
Vantuz malzemesi | G1/2"-F |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Bağlantı | G1/2"-F |
16 sonuçtan 1 - 10'si
Parça no.: 10.01.01.01138
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
Boyut | 400 |
Vantuz malzemesi | G1/2"-F |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Bağlantı | G1/2"-F |
Parça no.: 10.03.01.00141
Sabit vakum kapasiteli kuru tip pompa, sağlam ve az bakım gerektirir
Mevcut tip | |
50 Hz'de ses seviyesi | 62 (dB(A)) |
50 Hz'de Gerilim | |
Gerilim 60 Hz | S028 |
60 Hz'de Gerilim | |
Vakum debisi (50 Hz) | 25 (m³/h) |
Vakum debisi (60 Hz) | 30 (m³/h) |
Vakum (50 Hz) | -850 (mbar) |
Nominal güç 50 Hz | 0.75 (kW) |
Nominal güç 60 Hz | 0.9 (kW) |
Ağırlık | 26 (kg) |
Parça no.: 10.03.01.00349
Sabit vakum kapasiteli kuru tip pompa, sağlam ve az bakım gerektirir
Mevcut tip | |
Gerilim 60 Hz | S067 |
60 Hz'de Gerilim | |
Vakum debisi (60 Hz) | 30 (m³/h) |
Nominal güç 60 Hz | 0.9 (kW) |
İnşaat | |
Onay | |
Ağırlık | 27.5 (kg) |
Parça no.: 10.07.02.00004
Vakum ölçer (manometre) analog ölçüm için ve vakumun izlenmesi
Dış çap D | 63 (mm) |
Ölçüm aralığı [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Şekil manometreleri | Altta bağlantı |
Vakum bağlantısı | G1/4"-M |
Parça no.: 10.07.02.00003
Vakum ölçer (manometre) analog ölçüm için ve vakumun izlenmesi
Dış çap D | 63 (mm) |
Ölçüm aralığı [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Şekil manometreleri | Arka bağlantı |
Vakum bağlantısı | G1/4"-M |
Parça no.: 10.07.05.00012
Uyarı cihazı, için akustik-elektronik vakum sistemlerinin izlenmesi
Uzunluk L | 82 (mm) |
Genişlik B | 80 (mm) |
Yükseklik H | 85 (mm) |
Fonksiyon | akustik olarak |
Ölçüm aralığı [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Mevcut tip | |
Gerilim | 200-280V - AC |
Kablo uzunluğu Lk | 3 (m) |
Uzunluk vakum tüpü | 1.3 (mm) |