DR-SPU 400 NBR-55
Parça no.: 10.01.01.01136
Vakum plakası SPU için sızdırmazlık contası
Boyut | 400 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 349,2 mm |
Ds | 400 mm |
Dmax(S) | 402,4 mm |
H | 28 mm |
Z (İnme) | 4,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 400 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Ağırlık | 1.051 g |
Ürün ailesi | DR-SPU |
Dokümantasyon
Dokümantasyon