Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

DR-SPU 400 NBR-55

Onderdeelnr.: 10.01.01.01136

Afdichtingsring voor vacuümplaat SPU

Size400
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 349,2  mm
Ds 400  mm
Dmax(S) 402,4  mm
H 28  mm
Z (Stroke) 4,5  mm
Notitie: Aanvaardbare maattoleranties voor rubberen onderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3.
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 400
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Weight 1.051  g
Product family DR-SPU
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen