Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

Parça no.: 10.07.01.00014

Filtre eki (yuvarlak)

Filtre gözenek boyutu50 (µm)
Dış çap D27.5 (mm)
Uzunluk L50.5 (mm)
Filtre malzemesiKağıt
İnşaat kullanımıFiltre VF
Boyut3/8
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 27,5  mm
L 50,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 3/8
Filtre gözenek boyutu 50  µm
Ağırlık 9,7  g
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git