FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8
Osanro: 10.07.01.00014
Filter insert (round)
Filter pore size | 50 (µm) |
Outside diameter D | 27.5 (mm) |
Length L | 50.5 (mm) |
Filter material | Paper |
Utilization design | Filter VF |
Size | 3/8 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 27,5 mm |
L | 50,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Size | 3/8 |
Filter pore size | 50 µm |
Weight | 9,7 g |
Dokumentointi
Dokumentointi