Schmalz

  • VERIMLI

Manyetik Tutucular SGM-HP/-HT (Çoklu)

Çok yüksek tutma kuvvetleri için manyetik tutucular

Doğrudan ürünlere gidin

Elektrik kesintisi durumunda bile güvenli kavrama için sabit mıknatıslı çift kararlı fonksiyon

Hafif yapısı sayesinde kompakt tasarım ve düşük ağırlık

Prizma şekilli kesite sahip çelik alaşımdan yapılmış sağlam kavrama yüzeyi sayesinde zorlu çalışma koşulları için uygundur

Yanal takım bağlantısı için de bireysel montaj seçeneği

Tasarım
  • Sabit mıknatıslı alüminyum gövde (1)
  • Bistable versiyon: basınçlı hava bağlantısında (4) elektrik kesintisi olması durumunda mıknatısın kavrama" ve "bırakma" konumları korunur"
  • Üst ve iki yan yüzeye bir tutucu monte etmek için montaj dişleri (2)
  • Sağlam, prizmatik kavrama alanı, yuvarlak veya yuvarlatılmış iş parçalarının optimum şekilde taşınmasını sağlar (3)
  • Nazik kullanım için sürtünme halkaları (5)
  • Schmalz tutucu sistemi HTS ile isteğe bağlı montaj
Teknik veri
  • Emiş alanı: 121 x 40 mm
  • Maksimum tutma kuvveti (4 mm sac için): 680 ila 1.170 N
  • Çok yüksek tutma kuvvetleri ve 350° C'ye kadar yüksek sıcaklık
Endüstriler
  • Metal
  • Otomotiv
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Tutma kuvveti maks.
Etiketleme
Endüstri sektörü

4 sonuçtan 1 - 4'si

  • VERIMLI
SGM-HP 40x121

Parça no.: 10.01.17.00566

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Boyut40x121
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Tutma kuvveti maks.1070 (N)
  • VERIMLI
SGM-HP 40x121 3RR

Parça no.: 10.01.17.00643

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Boyut40x121
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Tutma kuvveti maks.730 (N)
Şekil3 sürtünme halkası
  • VERIMLI
SGM-HT-HP 40x121

Parça no.: 10.01.17.00544

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Boyut40x121
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Tutma kuvveti maks.1170 (N)
  • VERIMLI
SGM-HT-HP 40x121 3RR

Parça no.: 10.01.17.00664

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Boyut40x121
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Tutma kuvveti maks.680 (N)
Şekil3 sürtünme halkası

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git