- VERIMLI
SGM-HP 40x121 3RR
Parça no.: 10.01.17.00643
Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyut | 40x121 |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,5 ... 6,0 bar |
| Tutma kuvveti maks. | 730 (N) |
| Şekil | 3 sürtünme halkası |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 40 mm |
| B2 | 24,2 mm |
| D | 40 mm |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | M5-F |
| G5 | M6-F |
| H | 99,4 mm |
| H2 | 34,4 mm |
| H3 | 31,3 mm |
| L | 121 mm |
| L2 | 32 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 7 mm |
| LG5 | 6,5 mm |
| X1 | 57 mm |
| X2 | 20 mm |
| X3 | 60 mm |
| Y1 | 40 mm |
| Y2 | 81 mm |
| Y3 | 16 mm |
| Y4 | 30 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Maksimum tutma kuvveti için optimum sac kalınlığı. | 4 mm |
| Tutma kuvveti maks. | 730 N |
| Artık tutma kuvveti | 0,5 N |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,5 ... 6,0 bar |
| Kurulum konumu | BEL |
| Kontrol Valfi | Bistable |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 70 °C |
| Ağırlık | 1.220 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon