Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa magnetica SGM-HP/-HT (multipla) viene fornita montata.

Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo SGM-HP/-HT (multipla)
  • Sistema di supporto opzionale
  • Interruttore di prossimità opzionale (solo per SGM-HP)
Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • EFFICIENTE

SGM-HP 40x121 3RR

Numero articolo: 10.01.17.00643

Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli

Industrie: Automobilistico | Metallo

Misura40x121
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Forza di presa max.730 (N)
Forma3 anelli di attrito
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 40  mm
B2 24.2  mm
D 40  mm
G2 G1/8"-IG
G4 M5-IG
G5 M6-IG
H 99.4  mm
H2 34.4  mm
H3 31.3  mm
L 121  mm
L2 32  mm
LG2 6  mm
LG4 7  mm
LG5 6.5  mm
X1 57  mm
X2 20  mm
X3 60  mm
Y1 40  mm
Y2 81  mm
Y3 16  mm
Y4 30  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Spessore della lastra ottimale per la forza di tenuta max. 4  mm
Forza di presa max. 730  N
Forza di presa rimanente 0.5  N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 2,5 ... 6,0 bar
Posizione di installazione BEL
Valvola di controllo Bistabile
Temperatura d'intervento 5 ... 70 °C
Peso 1220  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello