Schmalz

Sipariş Bilgileri

Manyetik tutucu SGM-HP/-HT (çoklu) monte edilmiş olarak teslim edilir.

Montaj şunlardan oluşur:

  • SGM-HP/-HT (çoklu) tipi tutucu
  • Opsiyonel tutucu sistemi
  • Opsiyonel yakınlık anahtarı (sadece SGM-HP için)
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • VERIMLI

SGM-HT-HP 40x121

Parça no.: 10.01.17.00544

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Endüstriler: Genel

Boyut40x121
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Tutma kuvveti maks.1170 (N)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 40  mm
G2 G1/8"-F
G4 M5-F
G5 M6-F
H 101,7  mm
H2 36,7  mm
H3 33,6  mm
H4 2,6  mm
L 121  mm
LG2 6  mm
LG4 7  mm
LG5 6,5  mm
WD2 63  mm
X1 57  mm
X2 20  mm
X3 60  mm
Y1 40  mm
Y2 81  mm
Y3 16  mm
Y4 30  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Maksimum tutma kuvveti için optimum sac kalınlığı. 4  mm
Tutma kuvveti maks. 1.170  N
Artık tutma kuvveti 1,8  N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 2.5 ... 6.0 bar
Kurulum konumu BEL
Kontrol Valfi Bistable
Çalışma sıcaklığı 5 ... 150 °C
Çalışma sıcaklığı maks. 350  °C
Ağırlık 1.500  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git