Schmalz

Vantuzlar için Tutucular HT-SG

G-, NPT-, M dişleri ve dikdörtgen adaptörler için vantuz bağlantısı

Doğrudan ürünlere gidin

Takım traverslerinde esnek kullanım, hızlı değişim ve kısa kurulum süreleri

Dinamik prosesler ve yüksek verim için uygun hafif alüminyum yapı sayesinde

Çeşitli G, NPT, M dişli ve dikdörtgen adaptörlü vakumlu vantuzlar için çok yönlü kullanım (hızlı değiştirme sistemi)

Müşteriye özel yapılandırma, örneğin vakum sensörleri ve vantuzlar ile

Tasarım
  • HT-SG versiyonu (ince tasarım)
  • Tooling kirişleri için bağlantı: Bilyalı (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) veya Apple-Core" silindir (A2: ø 19 mm) (1)"
  • Vakum vantuzları için bağlantı (2), vakum bağlantısı (3)
Teknik veri
  • G, NPT ve M dişleri ve dik açılı adaptörler için bağlantılara sahip vakumlu vantuzlar için montaj parçaları
Endüstriler
  • Metal
  • Otomotiv
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Dış çap D
Diş G1
Diş G2
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

13 sonuçtan 1 - 10'si

HT-SG A3 22 NPT1/4-AG

Parça no.: 10.07.06.00446

Vantuz için tutucu

Bağlantı 1Bilyalı kafa 28,5 mm
Genişlik B22 (mm)
Ürün ailesiHT-SG
Vantuz bağlantısıNPT1/4-M
HT-SG A2 22 G3/8-AG

Parça no.: 10.07.06.00450

Vantuz için tutucu

Bağlantı 1Ø19mm yuvalı cıvata
Genişlik B22 (mm)
Ürün ailesiHT-SG
Vantuz bağlantısıG3/8"-M
HT-SG A2 22 G1/4-AG

Parça no.: 10.07.06.00445

Vantuz için tutucu

Bağlantı 1Ø19mm yuvalı cıvata
Genişlik B22 (mm)
Ürün ailesiHT-SG
Vantuz bağlantısıG1/4"-M
HT-SG A2 22 NPT3/8-AG

Parça no.: 10.07.06.00453

Vantuz için tutucu

Bağlantı 1Ø19mm yuvalı cıvata
Genişlik B22 (mm)
Ürün ailesiHT-SG
Vantuz bağlantısıNPT3/8-M
HT-SG A3 22 NPT3/8-AG

Parça no.: 10.07.06.00451

Vantuz için tutucu

Bağlantı 1Bilyalı kafa 28,5 mm
Genişlik B22 (mm)
Ürün ailesiHT-SG
Vantuz bağlantısıNPT3/8-M
HT-SG A5 22 G1/4-AG

Parça no.: 10.07.06.00444

Vantuz için tutucu

Bağlantı 1Bilyalı kafa 32 mm
Genişlik B22 (mm)
Ürün ailesiHT-SG
Vantuz bağlantısıG1/4"-M
HT-SG A5 22 G3/8-AG

Parça no.: 10.07.06.00449

Vantuz için tutucu

Bağlantı 1Bilyalı kafa 32 mm
Genişlik B22 (mm)
Ürün ailesiHT-SG
Vantuz bağlantısıG3/8"-M
HT-SG A3 22 G1/4-AG

Parça no.: 10.07.06.00342

Vantuz için tutucu

Bağlantı 1Bilyalı kafa 28,5 mm
Genişlik B22 (mm)
Ürün ailesiHT-SG
Vantuz bağlantısıG1/4"-M
HT-SG 46 RA

Parça no.: 10.07.06.00336

Vantuz için tutucu

Genişlik B46 (mm)
Ürün ailesiHT-SG
Vantuz bağlantısıDikdörtgen adaptör
HT-SG A3 22 G3/8-AG

Parça no.: 10.07.06.00344

Vantuz için tutucu

Bağlantı 1Bilyalı kafa 28,5 mm
Genişlik B22 (mm)
Ürün ailesiHT-SG
Vantuz bağlantısıG3/8"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git