HT-SG A2 22 G3/8-AG
Parça no.: 10.07.06.00450
Vantuz için tutucu
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Bağlantı 1 | Ø19mm yuvalı cıvata |
| Genişlik B | 22 (mm) |
| Ürün ailesi | HT-SG |
| Vantuz bağlantısı | G3/8"-M |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 22 mm |
| D | 19 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-M |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 59 mm |
| L | 39,3 mm |
| L1 | 72,5 mm |
| L2 | 60,8 mm |
| LG2 | 22 mm |
| SW1 | 22 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 69,9 g |
| Ürün ailesi | HT-SG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon