Schmalz

Tilaustiedot

Imutyynyjen pidikkeet HT-SG toimitetaan liitäntävalmiina tuotteena.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HT-SG A2 22 G3/8-AG

Osanro: 10.07.06.00450

Imutyynyjen pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionG3/8"-M
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 22  mm
D 19  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-M
H 24,5  mm
H1 59  mm
L 39,3  mm
L1 72,5  mm
L2 60,8  mm
LG2 22  mm
SW1 22  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 69,9  g
Product family HT-SG
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin