HT-SG A2 22 G3/8-AG
Onderdeelnr.: 10.07.06.00450
Houder voor zuignap
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Connection 1 | Bout met groef Ø19 mm |
| Width B | 22 (mm) |
| Product family | HT-SG |
| Suction cup connection | G3/8"-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 22 mm |
| D | 19 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-AG |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 59 mm |
| L | 39,3 mm |
| L1 | 72,5 mm |
| L2 | 60,8 mm |
| LG2 | 22 mm |
| SW1 | 22 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 69,9 g |
| Product family | HT-SG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie