HT-SG A3 22 NPT3/8-AG
Parça no.: 10.07.06.00451
Vantuz için tutucu
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Bağlantı 1 | Bilyalı kafa 28,5 mm |
| Genişlik B | 22 (mm) |
| Ürün ailesi | HT-SG |
| Vantuz bağlantısı | NPT3/8-M |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 22 mm |
| D | 28,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | NPT3/8-M |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 56,8 mm |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 80 mm |
| L2 | 67 mm |
| LG2 | 15 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 72,7 g |
| Ürün ailesi | HT-SG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon