HT-SG A3 22 NPT3/8-AG
Osanro: 10.07.06.00451
Imutyynyjen pidike
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Connection 1 | Ball head 28.5 mm |
| Width B | 22 (mm) |
| Product family | HT-SG |
| Suction cup connection | NPT3/8-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 22 mm |
| D | 28,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | NPT3/8-M |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 56,8 mm |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 80 mm |
| L2 | 67 mm |
| LG2 | 15 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 72,7 g |
| Product family | HT-SG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi