Schmalz

Körüklü Vantuzlar FSDC

Vakum alanı (Ø) 40 mm

Doğrudan ürünlere gidin

Aşınmaya dayanıklı ve FDA uyumlu malzeme SI-HD sayesinde makine bakım sürelerinde azalma

Piyasada bulunan metal dedektörleri tarafından algılanabilen özel malzeme SI-MD kullanılarak gıda ürünlerinin güvenilir şekilde taşınması

Esnek sızdırmazlık dudağı sayesinde düz olmayan iş parçası konturlarına çok iyi uyum sağlar

Tasarım
  • FDA uyumlu alüminyumdan yapılmış vantuz bağlantı nipeli (1)
  • Aşınmaya dayanıklı SI-HD (FDA uyumlu) veya metal algılanabilir SI-MD'den (FDA uyumlu) yapılmış 4,5 katlamalı (2) körüklü vantuzlar
  • Optimize edilmiş körük yapısı ile birlikte esnek sızdırmazlık dudağı (3)
Teknik veri
  • Çap: 40 mm
  • Malzeme: SI-HD, SI-MD
Endüstriler
  • Gıda
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Boyut
Körük Sayısı
Vantuz malzemesi
Ürün ailesi
Yükseklik H
Yay stroku Z
Endüstri sektörü

4 sonuçtan 1 - 4'si

FSDC 40 SI-MD-55 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.06.05239

Körüklü vantuz (yuvarlak) için unlu mamullerin taşınması

Boyut40
Vantuz malzemesiSilikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Malzeme özellikleriFDA
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4-IG
Körük Sayısı4.5
FSDC 40 SI-MD-55 G3/8-AG

Parça no.: 10.01.06.05240

Körüklü vantuz (yuvarlak) için unlu mamullerin taşınması

Boyut40
Vantuz malzemesiSilikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Malzeme özellikleriFDA
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG3/8-AG
Körük Sayısı4.5
FSDC 40 SI-HD-65 G3/8-AG

Parça no.: 10.01.06.05238

Körüklü vantuz (yuvarlak) için unlu mamullerin taşınması

Boyut40
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Malzeme özellikleriFDA
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG3/8-AG
Körük Sayısı4.5
FSDC 40 SI-HD-65 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.06.05237

Körüklü vantuz (yuvarlak) için unlu mamullerin taşınması

Boyut40
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Malzeme özellikleriFDA
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4-IG
Körük Sayısı4.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git