FSDC 40 SI-HD-65 G3/8-AG
Parça no.: 10.01.06.05238
Körüklü vantuz (yuvarlak) için unlu mamullerin taşınması
Endüstriler: Gıda
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Malzeme özellikleri | FDA |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G3/8-AG |
| Körük Sayısı | 4.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| H | 45 mm |
| d2 | 26,9 mm |
| dn | 8,2 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 42 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 8 mm |
| Z (İnme) | 27 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 40 |
| Körük Sayısı | 4,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Ürün ailesi | FSDC |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Malzeme özellikleri | FDA |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G3/8-AG |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 35,9 N |
| Çekme kuvveti | 39 N |
| Cilt | 30,6 cm³ |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon