FSDC 40 SI-HD-65 G3/8-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.05238
Balg-vacuümgrijper (rond) voor het hanteren van bakkerijproducten
Industriesegmenten: Voedingsmiddelen
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G3/8-AG |
| Number of folds | 4.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| H | 45 mm |
| d2 | 26,9 mm |
| dn | 8,2 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 42 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 27 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 40 |
| Number of folds | 4,5 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Product family | FSDC |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Material characteristics | FDA |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G3/8-AG |
| Suction force (-600mbar) | 35,9 N |
| Pull-off force | 39 N |
| Volume | 30,6 cm³ |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie