Schmalz

Consignes de commande

La ventouse à soufflets FSDC (ventouse + insert de connexion) est livrée non montée. Le produit se compose de :

  • Ventouse de type FSDC - partie en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP - disponible avec différents filetages
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

FSDC 40 SI-HD-65 G3/8-AG

Réf. article: 10.01.06.05238

Ventouse à soufflets (ronde) pour la manipulation de produits de boulangerie

Secteurs : Agroalimentaire

Taille40
Matière de la ventouseSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Caractéristiques de la matièreFDA
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG3/8-AG
Nombre de soufflets4.5
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
H 45  mm
d2 26,9  mm
dn 8,2  mm
Dmax(S) 45  mm
Ds 42  mm
G1 G3/8"-M
LG1 10  mm
SW1 24  mm
SW2 8  mm
Z (Allongement) 27  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Taille 40
Nombre de soufflets 4,5
Matière de la ventouse Silicone SI-HD
Famille de produits FSDC
Dureté de la matière [Shore A] 65  Shore A
Caractéristiques de la matière FDA
Matière de l'insert Aluminium
Connexion G3/8-AG
Force d'aspiration (-600mbar) 35,9  N
Force de rupture 39  N
Volume 30,6  cm³
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier