FSDC 40 SI-HD-65 G3/8-AG
부품 번호.: 10.01.06.05238
Bellows suction cup (round) for handling bakery products
산업: 식품
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G3/8-AG |
| Number of folds | 4.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| H | 45 mm |
| d2 | 26.9 mm |
| dn | 8.2 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 42 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 27 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 40 |
| Number of folds | 4.5 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Product family | FSDC |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Material characteristics | FDA |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G3/8-AG |
| Suction force (-600mbar) | 35.9 N |
| Pull-off force | 39 N |
| Volume | 30.6 cm³ |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서