SA-NIP N059 G3/8-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.05231
Zuigeraansluitnippel
| Interface nipple family | N059 |
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Length L1 | 21.3 (mm) |
| Fitting length | 7 (mm) |
| Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | G3/8"-M |
| L1 | 21,3 mm |
| Fitting length | 7 mm |
| SW1 | 24 mm |
| dn | 8,2 mm |
| L | 7 mm |
| LG1 | 10 mm |
| L2 | 2,3 mm |
| L3 | 2 mm |
| D2 | 16 mm |
| D | 25 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Interface nipple family | N059 |
| Material | Aluminum |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie