SA-NIP N059 G3/8-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.05231
Suction cup connection nipple
| Interface nipple family | N059 |
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Length L1 | 21.3 (mm) |
| Fitting length | 7 (mm) |
| Material | Aluminum |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| G1 | G3/8"-M |
| L1 | 21,3 mm |
| Fitting length | 7 mm |
| SW1 | 24 mm |
| dn | 8,2 mm |
| L | 7 mm |
| LG1 | 10 mm |
| L2 | 2,3 mm |
| L3 | 2 mm |
| D2 | 16 mm |
| D | 25 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Interface nipple family | N059 |
| Material | Aluminum |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace