Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSDC 40 SI-HD-65 N059

Číslo dílu.: 10.01.06.04598

Bellow suction cup (round) for handling bakery products

Size40
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Interface nipple familyN059
Number of folds4.5
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 14,5  mm
d2 26,9  mm
Dmax(S) 45  mm
Ds 42  mm
H 38  mm
D1 41,5  mm
H2 2,4  mm
Z (Stroke) 27  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Number of folds 4,5
Size 40
Suction cup material Silicone SI-HD
Suction force (-600mbar) 35,9  N
Product family FSDC
Interface nipple family N059
Pull-off force 39  N
Volume 30,6  cm³
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku