FSDC 40 SI-HD-65 N059
Osanro: 10.01.06.04598
Bellow suction cup (round) for handling bakery products
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Interface nipple family | N059 |
| Number of folds | 4.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 14,5 mm |
| d2 | 26,9 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 42 mm |
| H | 38 mm |
| D1 | 41,5 mm |
| H2 | 2,4 mm |
| Z (Stroke) | 27 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of folds | 4,5 |
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Suction force (-600mbar) | 35,9 N |
| Product family | FSDC |
| Interface nipple family | N059 |
| Pull-off force | 39 N |
| Volume | 30,6 cm³ |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi