FSDC 40 SI-HD-65 N059
Onderdeelnr.: 10.01.06.04598
Balg-zuignap (rond) voor het hanteren van bakkerijproducten
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Interface nipple family | N059 |
| Number of folds | 4.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 14,5 mm |
| d2 | 26,9 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 42 mm |
| H | 38 mm |
| D1 | 41,5 mm |
| H2 | 2,4 mm |
| Z (Stroke) | 27 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of folds | 4,5 |
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Suction force (-600mbar) | 35,9 N |
| Product family | FSDC |
| Interface nipple family | N059 |
| Pull-off force | 39 N |
| Volume | 30,6 cm³ |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie