Schmalz

Sipariş Bilgileri

Körüklü vantuz FSDC (vantuz + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • FSDC tipi vantuz - elastomer parça, farklı çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
  • SA-NIP tipi bağlantı nipeli - farklı dişlerle mevcuttur
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSDC 40 SI-MD-55 G3/8-AG

Parça no.: 10.01.06.05240

Körüklü vantuz (yuvarlak) için unlu mamullerin taşınması

Endüstriler: Gıda

Boyut40
Vantuz malzemesiSilikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Malzeme özellikleriFDA
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG3/8-AG
Körük Sayısı4.5
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
H 45  mm
d2 26,9  mm
dn 8,2  mm
Dmax(S) 45  mm
Ds 42  mm
G1 G3/8"-M
LG1 10  mm
SW1 24  mm
SW2 8  mm
Z (İnme) 27  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 40
Körük Sayısı 4,5
Vantuz malzemesi Silikon SI metal algılanabilir
Ürün ailesi FSDC
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Malzeme özellikleri FDA
Meme ucu malzemesi Alüminyum
Bağlantı G3/8-AG
Emme kuvveti (-600mbar) 35,9  N
Çekme kuvveti 39  N
Cilt 30,6  cm³
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git