FSDC 40 SI-MD-55 G3/8-AG
Osanro: 10.01.06.05240
Bellows suction cup (round) for handling bakery products
Toimialat: Elintarviketeollisuus
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G3/8-AG |
| Number of folds | 4.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| H | 45 mm |
| d2 | 26,9 mm |
| dn | 8,2 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 42 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 27 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 40 |
| Number of folds | 4,5 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Product family | FSDC |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Material characteristics | FDA |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G3/8-AG |
| Suction force (-600mbar) | 35,9 N |
| Pull-off force | 39 N |
| Volume | 30,6 cm³ |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi