Schmalz

Informace o objednávce

Bellows suction cup FSDC (suction cup + connection nipple) is delivered unassembled. The product consists of:

  • Suction cup of type FSDC - elastomer part, available in different diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP - available with different threads
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSDC 40 SI-MD-55 G3/8-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.05240

Bellows suction cup (round) for handling bakery products

Odvětví: Food

Size40
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
Number of folds4.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
H 45  mm
d2 26,9  mm
dn 8,2  mm
Dmax(S) 45  mm
Ds 42  mm
G1 G3/8"-M
LG1 10  mm
SW1 24  mm
SW2 8  mm
Z (Stroke) 27  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 40
Number of folds 4,5
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Product family FSDC
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Material characteristics FDA
Nipple material Aluminum
Connection G3/8-AG
Suction force (-600mbar) 35,9  N
Pull-off force 39  N
Volume 30,6  cm³
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku