Schmalz

Bellows Suction Cups FSDC

Suction area (Ø) 40 mm

Přejděte přímo na produkty

Reduced machine maintenance times due to wear resistant and FDA compliant material SI-HD

Reliable handling of food products by using the special material SI-MD, detectable by commercially available metal detectors

Very good adaptation to uneven workpiece contours due to flexible sealing lip

Nadstavba
  • Suction cup connection nipple made of FDA compliant aluminium (1)
  • Bellows suction cups with 4.5 folds (2) made of wear resistant SI-HD (FDA compliant) or metal detectable SI-MD (FDA compliant)
  • Flexible sealing lip (3) in conjunction with optimized bellows structure
Technické údaje
  • Diameter: 40 mm
  • Material: SI-HD, SI-MD
Odvětví
  • •Food
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 4 z 4 výsledků

FSDC 40 SI-HD-65 G3/8-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.05238

Bellows suction cup (round) for handling bakery products

Odvětví: Food

Size40
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
Number of folds4.5
FSDC 40 SI-HD-65 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.05237

Bellows suction cup (round) for handling bakery products

Odvětví: Food

Size40
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds4.5
FSDC 40 SI-MD-55 G3/8-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.05240

Bellows suction cup (round) for handling bakery products

Odvětví: Food

Size40
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
Number of folds4.5
FSDC 40 SI-MD-55 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.05239

Bellows suction cup (round) for handling bakery products

Odvětví: Food

Size40
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds4.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.