Schmalz

Bellows Suction Cups FSDC

Suction area (Ø) 40 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Reduced machine maintenance times due to wear resistant and FDA compliant material SI-HD

Reliable handling of food products by using the special material SI-MD, detectable by commercially available metal detectors

Very good adaptation to uneven workpiece contours due to flexible sealing lip

Cấu trúc
  • Suction cup connection nipple made of FDA compliant aluminium (1)
  • Bellows suction cups with 4.5 folds (2) made of wear resistant SI-HD (FDA compliant) or metal detectable SI-MD (FDA compliant)
  • Flexible sealing lip (3) in conjunction with optimized bellows structure
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 40 mm
  • Material: SI-HD, SI-MD
Các ngành
  • •Food
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 4 từ 4 kết quả

FSDC 40 SI-HD-65 G3/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.05238

Bellows suction cup (round) for handling bakery products

Các ngành: Food

Size40
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
Number of folds4.5
FSDC 40 SI-MD-55 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.05239

Bellows suction cup (round) for handling bakery products

Các ngành: Food

Size40
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds4.5
FSDC 40 SI-HD-65 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.05237

Bellows suction cup (round) for handling bakery products

Các ngành: Food

Size40
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds4.5
FSDC 40 SI-MD-55 G3/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.05240

Bellows suction cup (round) for handling bakery products

Các ngành: Food

Size40
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
Number of folds4.5

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.