FSDC 40 SI-MD-55 N059
Parça no.: 10.01.06.05187
Körüklü vantuz (yuvarlak) için unlu mamullerin taşınması
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI metal algılanabilir |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Arayüz meme ucu ailesi | N059 |
| Körük Sayısı | 4.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 14,5 mm |
| d2 | 26,9 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 42 mm |
| H | 38 mm |
| D1 | 41,5 mm |
| H2 | 2,4 mm |
| Z (İnme) | 27 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 4,5 |
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI metal algılanabilir |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 35,9 N |
| Ürün ailesi | FSDC |
| Arayüz meme ucu ailesi | N059 |
| Çekme kuvveti | 39 N |
| Cilt | 30,6 cm³ |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon