FSDC 40 SI-MD-55 N059
Część nr.: 10.01.06.05187
Bellow suction cup (round) for handling bakery products
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Interface nipple family | N059 |
| Number of folds | 4.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 14,5 mm |
| d2 | 26,9 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 42 mm |
| H | 38 mm |
| D1 | 41,5 mm |
| H2 | 2,4 mm |
| Z (Stroke) | 27 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Number of folds | 4,5 |
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Suction force (-600mbar) | 35,9 N |
| Product family | FSDC |
| Interface nipple family | N059 |
| Pull-off force | 39 N |
| Volume | 30,6 cm³ |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja