FSDC 40 SI-MD-55 N059
Réf. article: 10.01.06.05187
Ventouse à soufflet (ronde) pour la manutention des produits de boulangerie
| Taille | 40 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI détectable par les métaux |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Famille d'insert d'interface | N059 |
| Nombre de soufflets | 4.5 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d | 14,5 mm |
| d2 | 26,9 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 42 mm |
| H | 38 mm |
| D1 | 41,5 mm |
| H2 | 2,4 mm |
| Z (Allongement) | 27 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nombre de soufflets | 4,5 |
| Taille | 40 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI détectable par les métaux |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 35,9 N |
| Famille de produits | FSDC |
| Famille d'insert d'interface | N059 |
| Force de rupture | 39 N |
| Volume | 30,6 cm³ |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation