Kavisli yüzeylere optimum adaptasyon için geniş vantuz stroku
Geniş iç kıvrım çapları, kısa döngü süreleri için yüksek akış hızları sağlar
Karton kutular ve sert ambalajlar için optimize edilmiş esnek sızdırmazlık dudağı
Sızdırmazlık dudağı ve kat arasındaki boşluk elemanları vantuzun hareket etmesini önler
Tasarım
Tasarım

- Yuvarlak körüklü vantuz SPB2, 2,5 katlamalı (2) ve esnek sızdırmazlık dudaklı
- Tek parça geçmeli bağlantı elemanı ile 30 mm'ye kadar çap (1)
- İki parçalı bağlantı elemanı ile 40 mm çaptan başlayarak: makine tarafı bileşeni ve vantuz tarafı bileşeninden oluşur
- Bağlantı elemanı ve vantuzdan oluşan monte edilmiş vantuzlar veya ayrı parçalar olarak mevcuttur
Teknik veri
Teknik veri
- Çap: 20 ila 50 mm
- Malzeme: ED
- Modüler bağlantı nipeli
Endüstriler
Endüstriler
- •Lojistik
- •Paketleme
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
10 sonuçtan 1 - 10'si