Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz SPB2 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • SPB2 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB2, bağlantı elemanı (Schmalz-Connector)

Mevcut aksesuarlar: ped eki SPI

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPB2 25 ED-65 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.06.03456

Körüklü vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

Boyut25
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Diş G1G1/8"-F
Körük Sayısı2.5
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 14,5  mm
dn 4  mm
D1 27,2  mm
Dmax(S) 28  mm
Ds 26,4  mm
G1 G1/8"-F
H 44,9  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
SW2 4  mm
Z (İnme) 17  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 9,9  N
Çekme kuvveti 20,1  N
Yanal kuvvet 9,1  N
Cilt 7,6  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 20  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 4  mm
Boyut 25
Körük Sayısı 2,5
Vantuz malzemesi Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A] 65  Shore A
Ağırlık 8,6  g
Ürün ailesi SPB2
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git