Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup SPB2 (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPB2 - elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC - available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SPB2, connection element (Schmalz-Connector)

Available accessories: pad insert SPI

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPB2 25 ED-65 G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.03456

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Odvětví: Logistics | Packaging

Size25
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
Number of folds2.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 14,5  mm
dn 4  mm
D1 27,2  mm
Dmax(S) 28  mm
Ds 26,4  mm
G1 G1/8"-F
H 44,9  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
SW2 4  mm
Z (Stroke) 17  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 9,9  N
Pull-off force 20,1  N
Lateral force 9,1  N
Volume 7,6  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 25
Number of folds 2,5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 8,6  g
Product family SPB2
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku