SPB2 25 ED-65 G1/8-IG
Osanro: 10.01.06.03456
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Toimialat: Logistiikka | Pakkaus
| Size | 25 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Number of folds | 2.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 14,5 mm |
| dn | 4 mm |
| D1 | 27,2 mm |
| Dmax(S) | 28 mm |
| Ds | 26,4 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 44,9 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 4 mm |
| Z (Stroke) | 17 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 9,9 N |
| Pull-off force | 20,1 N |
| Lateral force | 9,1 N |
| Volume | 7,6 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 25 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 8,6 g |
| Product family | SPB2 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi