SC 040 G1/8-IG
Osanro: 10.01.06.02482
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 040 |
| Connection | G1/8"-F |
| Length L1 | 20.7 (mm) |
| Fitting length | 14 (mm) |
| Nominal diameter dn | 4.1 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 4,1 mm |
| D | 10,3 mm |
| D2 | 8 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 14 mm |
| L1 | 20,7 mm |
| L2 | 4,8 mm |
| L3 | 1,9 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection type | 040 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 5,3 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi