SC 040 G1/8-IG
Číslo dílu.: 10.01.06.02482
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 040 |
| Connection | G1/8"-F |
| Length L1 | 20.7 (mm) |
| Fitting length | 14 (mm) |
| Nominal diameter dn | 4.1 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 4,1 mm |
| D | 10,3 mm |
| D2 | 8 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 14 mm |
| L1 | 20,7 mm |
| L2 | 4,8 mm |
| L3 | 1,9 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 4 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Connection type | 040 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 5,3 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace