SC 040 G1/8-IG
Parça no.: 10.01.06.02482
Vantuz için bağlantı elemanı "SchmalzConnector"
| Bağlantı türü | 040 |
| Bağlantı | G1/8"-F |
| Uzunluk L1 | 20.7 (mm) |
| Montaj uzunluğu | 14 (mm) |
| Nominal çap dn | 4.1 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 4,1 mm |
| D | 10,3 mm |
| D2 | 8 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 14 mm |
| L1 | 20,7 mm |
| L2 | 4,8 mm |
| L3 | 1,9 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı türü | 040 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 5,3 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon