Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPB2 25 ED-65 SC040

Parça no.: 10.01.06.03410

Körüklü vantuz (yuvarlak) karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için 2,5 corr.

Boyut25
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Körük Sayısı2.5
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 7,5  mm
d1 10,5  mm
d2 14,5  mm
D1 27,2  mm
Dk 15,5  mm
Dmax(S) 28  mm
Ds 26,4  mm
H 30,9  mm
H2 4,6  mm
H3 7,8  mm
Z (İnme) 17  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 9,9  N
Çekme kuvveti 20,1  N
Yanal kuvvet 9,1  N
Cilt 7,6  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 20  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 4  mm
Boyut 25
Meme ucu ailesi SC 040
Körük Sayısı 2,5
Vantuz malzemesi Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A] 65  Shore A
Ağırlık 3,3  g
Ürün ailesi SPB2
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git