Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPB2 25 ED-65 SC040

부품 번호.: 10.01.06.03410

Bellows suction cup (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Size25
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Number of folds2.5
디자인 데이터
Design image
속성
d 7.5  mm
d1 10.5  mm
d2 14.5  mm
D1 27.2  mm
Dk 15.5  mm
Dmax(S) 28  mm
Ds 26.4  mm
H 30.9  mm
H2 4.6  mm
H3 7.8  mm
Z (Stroke) 17  mm
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 9.9  N
Pull-off force 20.1  N
Lateral force 9.1  N
Volume 7.6  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 25
Nipple family SC 040
Number of folds 2.5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 3.3  g
Product family SPB2
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동