Schmalz

Çek Valfler SVN

Bağlantı dişi G1/4";Check Valves SVN"

Doğrudan ürünlere gidin

Füzeli çek valf, vantuzlar meşgul olmadığında vakum hattını daraltır; gözenekli iş parçaları için idealdir

Kalıplanmış vantuz nipeli sayesinde, birçok vantuz için ek nipel gerekmez

Tozlu ortamlarda kullanım için optimize edilmiş kendi kendini temizleyen çek valf

Tasarım
  • Alüminyum gövde içinde yerden tasarruf sağlayacak şekilde monte edilmiş uçan küresel vana
  • Üfleme fonksiyonu tozlu ortamlarda kullanım için kendi kendini temizleme etkisi sağlar
  • Çeşitli vantuz tipleri için kalıplanmış meme ucu (standart bir meme ucuyla aynı boyutta)
Teknik veri
  • Maks. üfleme akış hızı: 27 m³/h
  • Bağlantı dişi: G1/4";Check Valves SVN"
Endüstriler
  • Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Pu = -0,3 bar için tahliye oranı
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı
Akış hızı maks.
Diş G1
Diş G2
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

8 sonuçtan 1 - 8'si

SVN G1/4-AG N011

Parça no.: 10.05.03.00068

Entegre çek valfli bağlantı nipeli

Diş G1G1/4"-M
Anahtar boyutu SW117 (mm)
Arayüz meme ucu ailesiN011
SVN G1/4-AG N012

Parça no.: 10.05.03.00074

Entegre çek valfli bağlantı nipeli

Diş G1G1/4"-M
Anahtar boyutu SW122 (mm)
Arayüz meme ucu ailesiN012
SVN G1/4-AG N013

Parça no.: 10.05.03.00066

Entegre çek valfli bağlantı nipeli

Diş G1G1/4"-M
Anahtar boyutu SW117 (mm)
Arayüz meme ucu ailesiN013
SVN G1/4-AG N014

Parça no.: 10.05.03.00070

Entegre çek valfli bağlantı nipeli

Diş G1G1/4"-M
Anahtar boyutu SW117 (mm)
Arayüz meme ucu ailesiN014
SVN G1/4-AG N015

Parça no.: 10.05.03.00072

Entegre çek valfli bağlantı nipeli

Diş G1G1/4"-M
Anahtar boyutu SW122 (mm)
Arayüz meme ucu ailesiN015
SVN G1/4-AG N018

Parça no.: 10.05.03.00054

Entegre çek valfli bağlantı nipeli

Diş G1G1/4"-M
Anahtar boyutu SW117 (mm)
Arayüz meme ucu ailesiN018
SVN G1/4-AG N019

Parça no.: 10.05.03.00056

Entegre çek valfli bağlantı nipeli

Diş G1G1/4"-M
Anahtar boyutu SW121 (mm)
Arayüz meme ucu ailesiN019
SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

Parça no.: 10.05.03.00060

Entegre çek valfli bağlantı nipeli

Diş G1G1/4"-M
Diş G2M10x1.25-M
Anahtar boyutu SW117 (mm)
Arayüz meme ucu ailesiN009

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git