SVN G1/4-AG N018
Parça no.: 10.05.03.00054
Entegre çek valfli bağlantı nipeli
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Anahtar boyutu SW1 | 17 (mm) |
| Arayüz meme ucu ailesi | N018 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 14 mm |
| D2 | 9 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 29 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Pu = -0,3 bar için tahliye oranı | 2,3 m³/h |
| Pu = -0,3 bar için tahliye oranı | 38,3 l/min |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 3,3 m³/h |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 55 l/min |
| Akış hızı maks. | 27 m³/h |
| Akış hızı maks. vakum | 450 l/min |
| Ağırlık | 8 g |
| Ürün ailesi | SVN |
Devre şeması
Devre şeması
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon