Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çek valf SVN, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SVN G1/4-AG N013

Parça no.: 10.05.03.00066

Entegre çek valfli bağlantı nipeli

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/4"-M
Anahtar boyutu SW117 (mm)
Arayüz meme ucu ailesiN013
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 12,5  mm
D2 8,5  mm
G1 G1/4"-M
L 5  mm
L1 28,5  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Pu = -0,3 bar için tahliye oranı 2,3  m³/h
Pu = -0,3 bar için tahliye oranı 38,3  l/min
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı 3,3  m³/h
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı 55  l/min
Akış hızı maks. 27  m³/h
Akış hızı maks. vakum 450  l/min
Ağırlık 9  g
Ürün ailesi SVN
Devre şeması
Circuit diagram
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git